Prise double à corps étroit de 20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
BR20-SW
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W prise double à corps étroit, lame droite, Qualité commerciale, autonome, À câblage arrière et latéral, bride métallique - BLANC
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le produit électrique de contre...
Couleur : blanc