Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif combiné d’interrupteur bipolaire/de prise britannique inviolable de13 A, blanc

BSRDP-W
Prise britannique standard, 13 A, 250 V, Decora, inviolable, avec interrupteur bipolaire intégré au circuit, pour couper le courant sur les deux contacts - La prise britannique standard de Leviton allie une conception moderne à un rendement exceptionnel. Offrant une qualité et une fiabilité inégalées pour les contextes résidentiels et commerciaux d’aujourd’hui. À installer avec les boîtes électriques NEMA seulement.

Couleur: blanc

Code UPC : 07847765922
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes