Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable, 30 A, 600 V, qualité industrielle, noir et blanc

C2653
30 A, 600 V, NEMA L9-30R, 2P, 3W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, MALT - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Uniqu...
Code UPC : 078477807798
Pays d’origine : Mexique
NEMA L9-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes