Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Current Transformers, Solid Core, 200A, 100mA, 0.72" Opening, 48” Leads, +/-0.3% Accuracy, Quantity 3 (1 Red, 1 Black, 1 Blue), For Submetering

CDA02-312

Transformateurs de courant pour compteurs divisionnaires, 200A, 200:00,1A, 0.72po, bleu, rouge, noir, 1 chacun, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1 . Remarque : le chromocodage est utilisé comme aide visuelle pour identifier les phases durant l’installation. Le chromocodage est cosmétique seulement.

Les TC à noyau solide de Leviton sont économiques et moins susceptibles de s'endommager pendant l'installation. Les TC à noyau solide glissent sur les lignes d’alimentation pour mesurer le courant électrique circulant t...
Code UPC : 078477547229
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes  

Produits connexes