Collier de cordon de couleur, noir et blanc
CLAMP-GN1
Collier de cordon vert - Pour fiches et connecteurs noirs et blancs verrouillables 15A et à lame droite 15 ou 20A .
- Identifiez rapidement la tension/configuration. Les couleurs disponibles comprennent les codes de couleur de tension NEMA standard
- Identifiez la propriété des salons professionnels, des lieux de divertissement et d’autres environnements où l’équipement de plusieurs propriétaires peut être présent, ou pour identifier diverses options de longueur de câble dans la même configuration
- À utiliser avec le noir...
Couleur : vert