Prise double à corps étroit de15 A, qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
CR15S-GT
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, Qualité commerciale, autonome, inviolable, câblage latéral, bride métallique - AMANDE PÂLE
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont...
Couleur : amande pâle