Prise double à corps étroit de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
CR20-WS
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, Qualité commerciale, autonome, câblage latéral, bride métallique, emballage pour fenêtre - BLANC
Leviton offre une vaste sélection de prises de qualité commerciale spécifiée de 15 et 20-Amp , y compris des dispositifs de marque Decora® disponibles dans une grande variété de couleurs, d’options de câblage et d’autres caractéristiques. Les prises commerciales Leviton-Foots sont fabriquées pour résister aux exigences des...
Couleur: blanc