Transformateur de courant, noyau à pince, série 6000, DI 14 mm (0,55 po), 0,8 A - 192A
CTS2B-G14
.D.I. de 14 mm (0,55 po), 0,8 A - 192A, Transformateur de courant à noyau à pince série 6000
Les transformateurs de courant (TC) de la série 6000 de Leviton prennent en charge les compteurs à montage sur panneau VerifEye de la série 6000 conçus pour surveiller un ensemble complet de données de paramètres électriques pour les applications industrielles.