Current Transformer, Split Core, 50A, 333mV, 0.4" x 0.4" Opening, 96" Leads, 0.5% Accuracy, Black, For Submetering
CTV5X-WA4
Current Transformer for submeter, 50A:0.333V, Hinged Mini split-core 0.4 inch (10mm) opening.
Les transformateurs de courant (TC) 333mV de Leviton prennent en charge les gammes de compteurs de la série 4000 et de la série 7000 de compteurs de qualité commerciale et aident à répondre à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la mesure intelligente et l’obtention de la certification LEED.