Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche intelligente Decora, extérieur, Wi-Fi

D215O-1RE

Interrupteur enfichable Decora Smart pour l’extérieur, unipolaire, 3 voies ou à emplacements multiples lorsqu’il est utilisé avec un interrupteur complémentaire Anywhere sans fil. Se branche dans n'importe quelle prise de 120V. 15A usage général, Ballasts à DEL/LFC/électroniques 5A, 1500W W à incandescence/halogène, 12A magnétique, moteur 3/4 ch - Noir.

  • VIE À L'EXTÉRIEUR : commande de mise sous/hors tension des luminaires à cordes et des lumières de Noël, des décorations de Noël et des gonflables, de l'éclairage du paysage et du trajet, des pompes de fontaine, des pompes d'aquarium, des ventilateurs extérieurs et d'autres appareils électroniques et petits...
Code UPC : 078477698334
Pays d’origine : Chine
Lien RoHS : oui

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes