Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur à distance Dimensions 4 gradateurs locaux, 230V

D4104-2LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Dimensions D4104 Lighting Controller for Luma-Net system, 4 Control Channels, 4 Local Dimmers, 20A, 230V, Title 24 compliant, ASHRAE 90.1 compliant The D4100 is sophistication made simple, enabling the optimal mix of lighting to be selected to evoke the right mood without the guesswork.
Code UPC : 078477317792
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes