Contrôleur d’éclairage6 canaux 6 gradateurs locaux 120V
D4106-1LW
Contrôleur d’éclairage Dimensions® D4106 pour systèmes de commande d’éclairage commercial Luma-Net, 6 canaux de commande, 6 gradateurs locaux, 20A, 120V, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
La sophistication du D4100 est simplifiée, ce qui permet de choisir le mélange optimal d’éclairage pour évoquer la bonne humeur sans les conjectures.