Dimensions®, ambiance 1-4/MAX/OFF/RAISE/LOWER, bouton-poussoir, interrupteur d’éclairage, interrupteur de gradateur
D42P4-RLW
Systèmes de commande d’éclairage commercial Dimensions®, ambiances 1 à 4, maximum, hausse/abaissement, poste hors tension, conforme au titre 24 , conforme à l’ASHRAE 90.1 , blanc
Une gamme complète de postes de commande à distance Decora® est disponible pour les systèmes de commande d’éclairage commercial Dimensions® D4200 . À utiliser avec une plaque Decoraᴹᴰ standard ou une plaque murale dépourvue de vis Decoraᴹᴰ Plus.