Gradateur, 4 canaux, Paquet programmable, DMX et Microplex à 3 broches, 1200W par canal, 2400W max., Bloc d’alimentation 15A , 120V
D4DMX-MD3
Le gradateur programmable4-Channel intégré autonome, 3-PIN DMX, et NSI Microplex, fonctionne comme un canal de 1, 2ou 4 avec poursuites préprogrammées, 1200 W/canal, 2400 W/maximum, cordon d’alimentation 15 A, 120V.