Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Caractéristiques
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Marque : Decora Plus
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
Couleur : noir
Couleur/caractéristique : noir
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité hospitalière robuste
RoHS : conforme à la norme RoHS
Matériaux :
Corps : mélange de polyester PBT
Marque : Decora Plus
Couleur : noir
Couleur/caractéristique : noir
Type de dispositif : prise double
Face : mélange de polyester PBT
Caractéristique 4 : face lisse
Fonction : masse isolée
Qualité : qualité hospitalière robuste
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , triple entraînement laiton
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Bride : acier
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Garantie
Puissance nominale : 1/2 ch
Garantie : limitée 10-Year
Spécifications mécaniques
Intensité : 15 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Mécanisme de volet : acétal
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Accom. de borne : calibre14 AWG - calibre10 AWG
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Type de fil : toronné ou massif
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Corps : mélange de polyester PBT
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3000 V
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Ground Contacts : 0.030" Brass
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , triple entraînement laiton
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Pôle : 2
Bride : acier
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS
Valeur nominale de puissance CA
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Puissance nominale : 1/2 ch
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C