Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur numérique Decora et minuterie de 24 heures avec technologie Bluetooth

DDL06-B1W
Gradateur numérique Decora et minuterie de 24 heures avec technologie Bluetooth. 300W DEL et LFC réglables, 600W à incandescence, 120V, 60Hz, commande unipolaire et 3-Way/emplacements multiples, localisateur DEL et affichage de la luminosité. Fil de mise à la terre requis pour l’installation. Plaque murale vendue séparément - Blanc La prochaine génération de technologie de commande d’éclairage est arrivée avec le nouveau gradateur numérique Decora® avec technologie Bluetooth® - un dispositif puissant qui combine le meilleur du gradateur Leviton et...
Code UPC : 078477645055
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes