Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur numérique Decora et minuterie de 24 heures avec technologie Bluetooth

DDS15-BDW
Interrupteur numérique Decora et minuterie de 24 heures pour charges à incandescence 1800W (120V), 15A charges fluorescentes (120V), 6A charges fluorescentes (277V), 5A DEL/LFC 600W (120V), 15A charges résistives (120V), moteur 1/2 ch (120V), unipolaire et commande 3-way/emplacements multiples avec localisateur DEL. Fil neutre requis - Blanc La prochaine génération de technologie de commande d’éclairage est arrivée avec les nouvelles commandes numériques Decora® avec technologie Bluetooth® - un dispositif puissant qui combine le meilleur du gradateur et de la minuterie Leviton...
Code UPC : 07847764526 0
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes