Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-détecteur de mouvements Decora, mise sous tension automatique, 15A, qualité résidentielle, unipolaire, multidirectionnel ou multidétecteur

DOS15-1LZ

Interrupteur-détecteur de mouvements Decora. IRP à 180°, mise sous tension automatique, mise hors tension automatique, unipolaire, à trois voies ou emplacements multiples (multidirectionnel) lorsqu’utilisé avec un interrupteur DD0SR complémentaire ou multidétecteur avec deux détecteurs DOS15, DEL/LFC 600W, 1800W, incandescence/halogène 1200VA, ELV/MLV/FL, moteur 1/2 ch, 15A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 California Title 24, Partie 6 relative aux dispositifs de commande d’absence – Blanc avec plaques murales ivoire et amande pâle incluses

...

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Code UPC : 078477471272
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes