Prise double Decora Plus de15 A, qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
DR15S-GI
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double Decora Plus, lame droite, Qualité commerciale, autonome, inviolable, , câblage latéral, bride métallique - IVOIRE
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont l’électricité...
Couleur : ivoire