GreenMAX® DRC, Contrôleur de pièce, Contrôleur DEL, Tension de ligne, 120-277VAC, Lumina RF, ZigBee, WiFi
DRC07-ED0
Contrôleur de pièce GreenMAX® DRC à tension composée avec interface avec les réseaux LumaCAN, Lumina RF/ZigBee et WiFi, 120-277VAC, 50/60Hz, 0-10V, tension composée
Le contrôleur de pièce à tension composée GreenMAX® DRC sert de « cerveau » aux systèmes de commande d’éclairage GreenMAX DRC en coordonnant les fonctions de gestion de l’énergie dans la pièce. Chaque pièce requiert un contrôleur de pièce pour se connecter à des composants tels que des dispositifs de commande de charge, des interfaces utilisateur, des claviers numériques et...