Gradateur à glissière Decora pour lampes à DEL, halogènes et à incandescence réglables
DSL06-1LZ
Gradateur Decora à glissière. Commande à incandescence 600W-120VAC et DEL et LFC réglables 300W-120VAC , 60Hz., unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisé avec un interrupteur 3-way , plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer à la norme 2016 California Title 24, Partie 6, Dispositifs et commandes d’interrupteur d’éclairage intérieur - Blanc, ivoire et amande pâle
- INNOVANT – Conçu pour tamiser les lampes à DEL. Pour obtenir les meilleures combinaisons d'ampoules, se reporter au bouton « Trouver une ampoule » ci-dessous
- FLEXIBLE – Ca...