Gradateur à glissière Decora pour lampes magnétiques à basse tension, à DEL réglables, halogènes et à incandescence
DSM10-1LZ
DEL à intensité réglable universelle Decora, LFC, Gradateur à bascule pour lampes à incandescence et MLV, 1000W-120VAC à incandescence, 1000VA-120VAC MLV, 450W-120VAC à DEL et LFC réglables, 60Hz, unipolaire ou 3-Way - Blanc, ivoire et amande pâle
Les gradateurs universels à bascule et glissière Decora de Leviton offrent une gradation complète, à action coulissante et en douceur pour les charges à incandescence, magnétiques à basse tension, à DEL réglables et LFC réglables. Ils combinent un interrupteur à bascule Decora avec un...
DEL à intensité réglable universelle Decora, LFC, Gradateur à bascule pour lampes à incandescence et MLV, 1000W-120VAC à incandescence, 1000VA-120VAC MLV, 450W-120VAC à DEL et LFC réglables, 60Hz, unipolaire ou 3-Way - Blanc, ivoire et amande pâle
Les gradateurs universels à bascule et glissière Decora de Leviton offrent une gradation complète, à action coulissante et en douceur pour les charges à incandescence, magnétiques à basse tension, à DEL réglables et LFC réglables. Ils intègrent l'interrupteur à bascule Decora et une barre coulissante profilée contemporaine pour une commande d'éclaire précise et à gamme complète. Avec un nouveau style profilé, les gradateurs Decora et la commande de vitesse de ventilateur complètent n’importe quel design intérieur et sont compatibles avec d’autres dispositifs Decora.
Lampe : témoin de localisation pouvant être éteint
Charge nominale : 1000W à incandescence, 1000VA MLV, 450W à DEL et LFC
Type de charge : à incandescence, DEL réglable, LFC réglable, magnétique à basse tension
Notes sur la commande : trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle incluse
Préréglage : la barre coulissante préserve le niveau d’éclairage désiré
Protection : filtre radio/TV
Normes et homologations : cCSAus, NOM
Nom du style : Decora
Type d’interrupteur : unipolaire et 3-Way
Type : gradateur
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Nouveau modèle esthétiquement attrayant avec interrupteur à bascule et barre coulissante de commande de la gradation profilée
Commande à glissière linéaire complète intégrée pour un fonctionnement simple et précis
Commande diverses ampoules LFC et à DEL réglables
Compatibles avec les lampes à charges magnétiques à basse tension, à incandescence et à halogène
Fonctionnement unipolaire ou 3-way (avec interrupteur 3-way ); emballé avec des trousses de changement de couleur blanc, ivoire et amande pâle
Trousses de changement de couleur supplémentaires offertes en noir, brun, rouge et gris
Le boîtier compact et profilé s'installe facilement dans une boîte murale standard et est compatible avec les installations groupées d'autres produits Decora
La barre coulissante préserve l'intensité lumineuse sélectionnée lorsque le gradateur est hors tension
La commande de microprocesseur offre une souplesse pour régler les ampoules à DEL et LFC de manière à en tirer le meilleur rendement qui soit
L'interrupteur pour allumer ou éteindre le témoin de localisation se trouve sous la trousse de changement de couleur
Pas d'ailettes pour l'installation groupée
Câblés par fils; aucun fil de neutre n'est requis pour le fonctionnement
Filtre d'interférence radio/TV intégré
mx321054
us8664886
us9431192
us9681526
us9974152
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.