Interrupteur-minuterie intramural Decora 15-Minute, 15A ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, unipolaire
DT115-1LW
L'interrupteur-minuterie Decora 15-Minute est doté de cinq boutons avec des options de délai préréglé de 2, 5, 10 et 15 minutes et d'un bouton d'arrêt manuel. Unipolaire, DEL/LFC 600W, 1800W W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/Électronique à basse tension/Fluorescent, Ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément - Blanc
PRATIQUE – remplacez votre interrupteur mural actuel par un compteur
L'interrupteur-minuterie Decora 15-Minute est doté de cinq boutons avec des options de délai préréglé de 2, 5, 10 et 15 minutes et d'un bouton d'arrêt manuel. Unipolaire, DEL/LFC 600W, 1800W W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension/Électronique à basse tension/Fluorescent, Ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif. Peut être installé avec ou sans fil neutre, plaque murale vendue séparément - Blanc
PRATIQUE – remplacez votre interrupteur mural actuel par un compte à rebours pour automatiser les charges de ventilateur/moteur et les lumières. Quatre boutons préréglés, appuyer sur pour allumer et éteindre automatiquement lorsque le délai est écoulé
INSTALLATION FACILE – faible profondeur pour une installation plus facile dans la boîte murale, fils de ligne et de charge interchangeables pour éviter les erreurs de câblage et manchon Green Flex qui se connecte à un fil de terre ou à un fil neutre lorsque le manchon est retiré
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – s’assurer que les lumières et les ventilateurs ne restent pas allumés involontairement
PRATIQUE – pour l’éclairage dans les garde-manger, les placards et autres petits espaces
ÉLÉGANTE – Changez facilement la couleur à l’aide des plaques murales DTKIT disponibles en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun
Type d’ampoule compatible : DEL | LFC | À incandescence | Halogène | Magnétique à basse tension | Électronique à basse tension | Fluorescent | Ventilateur | Moteur
Type de dispositif : interrupteur-minuterie
Couleurs de la plaque : blanc | ivoire | amande pâle | gris | noir | brun
Fonction : unipolaire (SP)
Qualité : résidentielle
Mise à la terre : oui
Puissance nominale : 1/2 ch
Type de montage : intramural
Neutre requis : en option
Plaques murales en option : DTKIT
Consommation électrique : < 1 W
Normes et homologations : CSA | FCC | IC
Style : bouton-poussoir
Terminaison : fils
Options de minuterie : 15-Minute (2 M, 5M, 10M, 15M
Type de minuterie : compte à rebours
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : 5-Year
Puissance nominale : 600W | 1800W | 1200VA
Remplacez un interrupteur mural standard par un compte à rebours pour vous assurer que les ventilateurs d’extraction ou les lumières ne sont pas laissés allumés involontairement
Quatre boutons d'option préréglés de deux5-10-15 minutes avec bouton d'arrêt séparé. Appuyer sur l'option Time pour la mettre sous tension et la mettre automatiquement hors tension quand le délai expire.
DEL/LFC 600W, 1800W W à incandescence/halogène, 1200VA magnétique à basse tension, électronique à basse tension 1 200 VA, 1 200 VA fluorescent, ventilateur/moteur ½ HP/9,8 A, 15A résistif
La conception profilée s’intègre facilement dans la boîte murale et les fils de sortie pour une installation plus facile sans avoir à plier les fils autour des vis de borne
Les fils de manchon Green Flex novateurs à la terre dans les maisons sans câblage neutre ou retirer le manchon et le raccorder à un fil neutre s’il est présent dans la boîte murale. Un fil de terre est requis pour l’installation
Facile à bricoler avec deux fils noirs qui peuvent être interchangés entre la ligne et la charge pour éviter les erreurs de câblage
Technologie de mise sous tension Zero Cross pour prolonger la durée de vie de l’interrupteur
La commande manuelle prioritaire maintient la charge sous tension pendant 24 heures. On peut désactiver la commande prioritaire en appuyant sur l'un des boutons d'option de minuterie ou de mise hors tension.
Changez de couleur avec les plaques murales DTKIT offertes en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun (vendues séparément)
Idéal pour l’éclairage dans les garde-manger, les placards et autres petits espaces
Ne pas utiliser pour commander les lumières s'il n'y a aucune autre source lumineuse dans l'espace
N_A
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
Vidéos connexes
Interrupteurs-détecteurs pour les maisons plus récentes et plus anciennes avec le manchon Green Flex innovant de Leviton
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Les
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.