Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

DT820-IGB
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, Qualité hospitalière robuste, inviolable, Face lisse, 15 A, 125 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Brun

Couleur : Brun

Code UPC : 078477895511
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits