Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de20 A, qualité hospitalière, inviolable, mise à la terre autonome

DT830-IGW
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité hospitalière robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Couleur: blanc

Code UPC : 078477675335
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits