Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte FD simple étanche à l’eau Wetguard

FDBX1-GY
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

FD Box, Single-Gang, 26.0 Cubic Inch Capacity, 1" unthreaded conduit openings with reducers for 3/4" and 1/2" conduit , includes plugs for unused openings and stainless steel device mounting plate with ground wire, industrial grade - GRAY

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie de 10 ans avec une valeur nominale de logement de IP66
  • DURABLE...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477518397
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes