Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte FD simple étanche à l’eau Wetguard

FDBX3-Y
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

FD Box, Three-Gang, 109.1 Cubic Inch Capacity, 1" unthreaded conduit openings with reducers for 3/4" and 1/2" conduit , includes plugs for unused openings and stainless steel device mounting plates with ground wire, industrial grade - YELLOW

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie de 10 ans avec une valeur nominale de logement de IP66
  • DURA...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477518571
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes