Boîte FD simple étanche Wetguard en acier inoxydable
FDSS1
FD Box, Single-Gang, 37.2 Cubic Inch Capacity, Type 304 Non-Magnetic Stainless Steel
- LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
- LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Garantie de 10 ans avec une valeur nominale de logement de IP66
- DURABLE – Fabriqué en acier inoxydable 304 pour une résistance à la chaleur, à la corrosion chimique et à l’abrasion physique.
- INSTALLATION FACILE – Nos boîtes présentent ...