Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, prise à DDFT SmartlockPro®, qualité industrielle

G5262-W

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à autovérification, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique pour...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477906040
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits