Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® marquée contrôlée de 20 A, qualité industrielle, inviolable

G5362-2TR

Prise de courant à logement double Decora à DDFT SmartlockPro avec marquage de contrôle et 2 fiches, qualité industrielle très robuste, inviolable, témoin d’alimentation, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome – Rouge

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de prises à DDFT à autovérification périodiques...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477258668
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit