Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A avec lampe-guide, inviolable
GFNL1-E
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, plaque murale vendue séparément - Noir La lampe à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification est un excellent moyen d’ajouter un élément de sécurité supplémentaire lorsqu’il fait sombre, sans perdre d’espace de prise dans les cuisines, les salles de bain, les salles de lavage et les chambres d’invités du secteur hôtelier. Au lieu de devoir...
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, plaque murale vendue séparément - Noir La lampe à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification est un excellent moyen d’ajouter un élément de sécurité supplémentaire lorsqu’il fait sombre, sans perdre d’espace de prise dans les cuisines, les salles de bain, les salles de lavage et les chambres d’invités du secteur hôtelier. Au lieu de devoir brancher une veilleuse et occuper une prise, le dispositif offre des lampes-guides à DEL doubles qui s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction des niveaux d’éclairage et n’utilise que 1W d’électricité. Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), les prises à DDFT à test automatique de notre gamme procèdent périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu'elles peuvent répondre à une terre défectueuse. Avec le profil le plus plat du marché, le dispositif permet une installation facile et rapide, tandis que le mécanisme de verrouillage de réinitialisation breveté de Leviton empêche la réinitialisation de la prise à DDFT si elle n’est pas câblée ou ne fonctionne pas correctement. La lampe-guide SmartlockPro profilée à DDFT/à autovérification est le choix intelligent en matière de protection des
Terminaison : passage continu arrière et latéral 20A
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combiné à la lumière
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA-C22.2 no 144.1-06 : fichier LR-57811
Spécifications fédérales WC-596 : oui
NOM : oui
UL 943 : fichier E48380
UL498 : oui
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Matériaux :
Corps : thermoplastique
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : plaque vendue séparément
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Le détecteur assure une mise sous/hors tension automatique en fonction de l’éclairage ambiant
La double lentille procure un éclairage visible avec diverses fiches ou transformateurs
Les lentilles personnalisées équipées de DEL en bordure améliorent la dispersion de la lumière
Écoénergétique, utilise environ 1W ampoules - Aucune ampoule à remplacer
Économise l’espace en supprimant la nécessité d'utiliser une prise pour un éclairage nocturne enfichable
Fournit une protection continue contre les fuites à la terre – détecte et déclenche en cas de défaut réel de fuite à la terre même si une autovérification est en cours
Lors de la mise sous tension initiale, teste le DDFT dans un délai de 3 secondes
La surveillance automatique dépasse les exigences UL
S'adapte automatiquement et exécute des tests plus fréquemment si un problème potentiel est détecté
Le témoin lumineux d'état retourne une information simple et intuitive sur l'état d'alimentation et de protection ainsi qu'une indication d'inversion de ligne/charge
Mécanisme de verrouillage breveté qui empêche le réarmement de la prise à DDFT si celle-ci est endommagée et ne peut réagir à une éventuelle mise à la terre défectueuse.
Les circuits électroniques sont conçus pour minimiser les faux déclenchements
Profondeur réduite qui facilite l'installation dans les boîtes murales même les plus minces.
Les bornes disposent d'options de câblage simples – arrière et latérale
Les bornes de serrage arrière externes donnent une confirmation visuelle que le câble est correctement installé.
Résistance à la traction et à la torsion.
Agrafe standard de mise à la terre autonome en laiton
Le seuil de déclenchement satisfait ou dépasse les exigences de la norme UL en matière de temps de déclenchement.
L'immunité améliorée au bruit à haute fréquence diminue les déclenchements intempestifs
La conception améliorée des composants électroniques fournit une meilleure résistance aux surtensions électriques
Compatibilité avec les couleurs et styles des dispositifs et plaques Decora.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.