Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A

GFNT1-T
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Amande pâle
  • SÉCURITÉ – Fournit une protection continue contre les fuites à la terre
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • SIMPLE – Le témoin d’état fournit un retour simple et intuitif

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477712740
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes