Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 20 A

GFNT2-PW

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale sans vis avec sous-plaque et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Blanc

  • SÉCURITÉ – Fournit une protection continue contre les fuites à la terre
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • SIMPLE – Le témoin d’état fournit un retour simple et intuitif

Couleur : blanc

Code UPC : 078477714,57
Pays d’origine : Chine
NEMA 5,20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes