Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® à face pleine de20 A

GFRBF-I
20 A en passage continu, 125 V, prise à DDFT SmartlockPro® à face pleine et autovérification, monochrome, À câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément. Attache de mise à la terre autonome incluse – ivoire
  • SÉCURITÉ – Fournit une protection continue contre les fuites à la terre
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • SIMPLE – Le témoin d’état fournit un retour simple et intuitif

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477714539
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes