Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A avec alerte sonore de déclenchement

GFTA1-I
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT SmartlockPro à autovérification avec alerte de déclenchement sonore, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Ivoire
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • ALARME - Une alarme sonore se déclenche lorsque le DDFT se déclenche
  • SIMPLE – Le témoin d’état fournit un retour simple et intuitif...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477737200
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes