Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, autovérification, prise à DDFT inviolable avec alarme sonore et témoin à DEL

GFTA2-T

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, DDFT SmartlockPro à autovérification avec alerte de déclenchement sonore, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Amande pâle

  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • ALARME - Une alarme sonore se déclenche lorsque le DDFT se déclenche
  • SIMPLE – Le témoin d’état offre...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477737217
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes