Prise à DDFT SmartlockPro® à mise à la terre isolée de15 A, qualité industrielle, inviolable
GFTR1-IGG
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro avec mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris
Couleur : Gris