Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, qualité hospitalière, inviolable

GFTR2-HFT
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité hospitalière pour applications très lourdes, plaque murale incluse, inviolable, témoin d’alimentation, conforme à la norme USMCA, 20 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477727966
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits