Prise à DDFT SmartlockPro® à mise à la terre isolée de20 A, qualité industrielle, inviolable
GFTR2-IGR
Prise de courant à logement double à DDFT SmartlockPro avec mise à la terre isolée, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, témoin d’alimentation, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge
Couleur : Rouge