Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, intempérisée

GFWR1-E
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT SmartlockPro profilée et intempérisée à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément - Noir
  • SÉCURITÉ – Fournit une protection continue contre les fuites à la terre
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • SIMPLE – Le témoin d’état fournit un retour simple et intuitif

Couleur : Noir

Code UPC : 078477709108
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes