DDFT en ligne de20 A, DDFT attachable par l’utilisateur, réarmement automatique
GSIA2
20 A, 120 V c.a., DDFT en ligne à réinitialisation automatique et autovérification, à fixer par l’utilisateur, Conception étanche, Noir
- Satisfait à la dernière exigence d’autovérification UL 943
- Améliorer la sécurité – protéger le personnel critique contre les chocs électriques
- Résiste aux conditions extérieures – les dispositifs étanches et homologués pour l’extérieur sont conformes à la norme OSHA et sont dotés de câbles SJTW intempérisés
- Idéal pour les distributeurs automatiques, les chantiers de construction, les parcs de véhicules de loisirs, les marinas et les spas...