Montage sur panneau DDFT20 A, Réinitialisation automatique, Emballage en vrac
GSRA2-1
20 A, 120 V c.a., Fiche à DDFT à angle droit à réinitialisation automatique et autovérification (5-20P), Conception étanche, Emballage en vrac (20), Noir
- Satisfait à la dernière exigence d’autovérification UL 943
- Améliorer la sécurité – protéger le personnel critique contre les chocs électriques
- Résiste aux conditions extérieures – les dispositifs étanches et homologués pour l’extérieur sont conformes à la norme OSHA et sont dotés de câbles SJTW intempérisés
- Idéal pour les distributeurs automatiques, les chantiers de construction, les parcs de véhicules de loisirs, les bateaux...