Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise de chargeur intramural à DDFT20A SmartlockPro® à autovérification de 24W W (4,8 A) USB de type A/C – Noir

GUAC2-E

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro® à autovérification de type A/C, fils de sortie, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), chargeurs USB de type A/C, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Noir
  • SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
  • RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente fournit plus de deux 2X le canal

Couleur : Noir

Code UPC : 078477996126
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit