Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, prise à sorties DDFT SmartlockPro® de combinaison 24W (4,8A) avec mécanisme d'autovérification et ports de recharge USB de type A/C – Blanc

GUAC2-W

20A, prise de 125V, 20A en passage continu, inviolable, prise à sorties DDFT SmartlockProMD avec mécanisme d'autovérification et ports de recharge USB de type A/C, fils de sortie, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), chargeurs USB de type A/C, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Blanc

  • SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
  • RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente fournit plus de deux

Couleur : blanc

Code UPC : 078477996119
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit