Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur IllumaTech pour lampes à DEL, halogènes et à incandescence réglables

IPL06-10Z

Gradateur Decora IllumaTech à glissière, 600W-120VAC à incandescence et 150W-120VAC à DEL/LFC réglable, 60Hz, unipolaire ou commande 3-way lorsqu’utilisé avec un interrupteur 3-way - Blanc, ivoire et amande pâle

  • INNOVANT – Conçu pour tamiser les lampes à DEL. Pour obtenir les meilleures combinaisons d'ampoules, se reporter au bouton « Trouver une ampoule » ci-dessous
  • AVANCÉ – Interrupteur de réglage pour modifier le niveau d’éclairage minimal afin de maximiser la plage de gradation si des clignotements se produisent au niveau de la gradation inférieure...
Code UPC : 078477561867
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes