Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur intramural Decora avec détecteur de mouvements, mise sous tension automatique, 2.5A, unipolaire

IPS02-1LE
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements Decora. 180 Détecteur de boîte murale à mise sous tension manuelle Degree PIR, unipolaire, 150W DEL/LFC, 300W à incandescence/halogène, ballast fluorescent 200VA , moteur 1/6 ch, résistif 2.5A , plaque murale vendue séparément - Noir
  • PRATIQUE – Détecte les mouvements et allume/éteint automatiquement les lumières
  • ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – Aide à empêcher les lumières d’être laissées allumées lorsque la pièce est vide
  • AVANCÉ – Empêche la mise sous tension automatique lorsque l’espace est suffisamment lumineux
  • FLEXIBLE – Non...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477916940
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes