Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Interrupteur intramural Decora avec détecteur d’absences, mise sous tension manuelle, 2.5A, unipolaire
IPV02-1LW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur d’absence Decora. 180 Détecteur de boîte murale à mise sous tension manuelle Degree PIR, unipolaire, 150W DEL/LFC, 300W à incandescence/halogène, 200VA ballasts fluorescents, moteur 1/6 ch, 2.5A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device - Blanc
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – Mise sous tension manuelle/hors tension automatique
AMPLE COVERAGE - Provides 180-Degree field of view, 900 square feet of coverage
FLEXIBLE – Non...
Détecteur d’absence Decora. 180 Détecteur de boîte murale à mise sous tension manuelle Degree PIR, unipolaire, 150W DEL/LFC, 300W à incandescence/halogène, 200VA ballasts fluorescents, moteur 1/6 ch, 2.5A résistif, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device - Blanc
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – Mise sous tension manuelle/hors tension automatique
AMPLE COVERAGE - Provides 180-Degree field of view, 900 square feet of coverage
FLEXIBLE – Aucun neutre requis, peut être utilisé pour les réfections ou les nouvelles constructions
PRATIQUE – Idéal dans les zones à trafic élevé comme les salles de bain, les couloirs et les chambres d’enfants
Notes sur la commande : trousse de changement de couleur blanche, ivoire et amande pâle incluse
Pôle : 1
Technologie de détection : infrarouge passif
Type de détecteur : absence
Normes et homologations : UL, FCC
Nom du style : Decora
Interrupteur : relais
Délai d'éteinte : 30S, 5M, 15M, 30M
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Commute les charges à incandescence, LFC, DEL, électronique et magnétique à basse tension à l'aide d'une technologie à relais.
Fonction de mise sous tension manuelle et de mise hors tension automatique pour une gestion harmonieuse de l'énergie
La conception profilée élimine l’apparence obstructive de « dispositif de balayage ». Ces dispositifs élégants s’adaptent à tous les intérieurs et fonctionnent avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decoraᴹᴰ de Leviton.
Le champ de vision de180 degrés offre une couverture d’environ 900 pieds carrés adaptée aux salles de bain, sous-sols, garages, salles utilitaires et diverses autres zones résidentielles
Un bouton-poussoir pratique permet d’éteindre manuellement les éclairages à tout moment.
La lentille segmentée offre une sensibilité et une performance optimales. Il est conçu avec une zone « mouvement de faible amplitude » étendue dans laquelle même les mouvements corporels légers seront détectés.
Quatre réglages manuels facultatifs pour les réglages du délai d’éteinte maximisent les économies d’énergie : 30 secondes (pour le test de marche), 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes
Un témoin à DEL clignote quand des mouvements sont détectés afin de vérifier que la détection est active.
L'unité peut être utilisée pour l'éclairage 120V . Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques ou les charges de 1/6 ch
S’intègre aux boîtes murales standard et remplace un interrupteur mural unipolaire
Fil de neutre non nécessaire, convient aux contextes de réfection et les nouvelles constructions
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences 2019 Californie Title 24, Partie 6 relative aux dispositifs de contrôle des absences
Garantie limitée de cinq ans.
ca145184
ca2708330
mx295581
mx315382
mx38587
us7924155
us8944859
us8981299
usd706726
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.