Caractéristiques
Réglage : manuel
Mise sous/hors tension automatique : non
California Title 24 : oui
Couleur : blanc, ivoire, amande pâle
Couverture (m2) : 180°, 900 m2
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Raccordement à la terre : non
Couleur du témoin : vert
Charge nominale : 600W DEL/LFC, 1800W à incandescence/halogène, 1800VA à charges fluorescentes, 1/2 ch, 15A à résistance
Type de montage : interrupteur mural
Neutre : requis
Notes sur la commande : comprend une trousse de changement de couleur blanche, amande pâle et ivoire
Pôle : 1
Technologie de détection : infrarouge passif
Type de détecteur : absence
Normes et homologations : UL, FCC
Nom du style : Decora
Interrupteur : relais
Délai d'éteinte : 30S, 5M, 15M, 30M
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year