Systèmes de commande d’éclairage commercialD8000 , Poste à bouton-poussoir, 2 boutons : marche, arrêt, Couleur : blanc
KB024-W
Produit supprimé de la gamme. D8000 Systèmes de commande d’éclairage commercial, Poste à bouton-poussoir, 2 boutons : marche, arrêt, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc
Les postes de commande d’ambiance et d’interrupteur de gradateur Dimensions® D8000 à dispositif unique font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.