Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Système de commande d’éclairage commercialD8000 , Poste à bouton-poussoir, Bouton 5  : préréglages 1 à 3, Max. et mise hors tension, Couleur : blanc

KB052-W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Systèmes de commande d’éclairage commercialD8000 , Poste à bouton-poussoir, 5 boutons : préréglages 1 à 3, maximum et mise hors tension, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc Les postes à dispositif unique Dimensions® D8000 font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.
Code UPC : 078477207512
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits